Sverige - Svenska

Philips CorePro, LEDspot, PAR16, 65 W, GU10, 4000 K, 485 lm, CRI 80, 15000 h, Glas

CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND

Produktbeskrivning

CorePro, LEDspot, PAR16, 65 W, GU10, 4000 K, 485 lm, CRI 80, 15000 h, Glas, 98.00 lm/W, EEL E, PF 0.5, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Beställningsnummer: 929002981102
Hela beställningsnumret: 871951430861900

Specifikationer

  • Sockel
    GU10
  • Nominell livslängd
    15 000 h
  • Driftcykel
    50 000
  • Lighting Technology
    LEDspot
  • Mätreferens för ljusflöde
    Narrow Cone
  • Garantitid
    2 år

Nedladdningar

Broschyrer

Energimärkning
Energy Efficiency Label 929002981102 pdf 67.6 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 264.0 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929002981102 sv_SE pdf 723.4 kB

Bilder

Product-Photographs-929002981102_EU
Flera tillgångar
Product-Diagrams-929002981102_EU
Flera tillgångar

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND IES 4.8 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-MV-15K-COMF-3273-Ref-929001215232 pdf 777.1 kB