Sverige - Svenska

Philips CorePro, LEDspot, PAR16, 35 W, GU10, 2700 K, 230 lm, CRI 80, 15000 h, Glas

CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM

Produktbeskrivning

CorePro, LEDspot, PAR16, 35 W, GU10, 2700 K, 230 lm, CRI 80, 15000 h, Glas, 76 lm/W, EEL F, PF 0.55, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Beställningsnummer: 929002495802
Hela beställningsnumret: 871869672133900

Specifikationer

Sockel
GU10
Nominell livslängd
15 000 h
Driftcykel
50 000
Lighting Technology
LEDspot
Mätreferens för ljusflöde
Narrow Cone
Garantitid
2 år

Nedladdningar

Broschyrer

Energimärkning
Energy Efficiency Label 929002495802 pdf 66.0 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 487.6 kB
Broschyr
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 3.0 MB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929002495802 sv_SE pdf 286.3 kB

Bilder

Product-Photographs-929002495802_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-929002495802_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM IES 5.4 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-MV-15K-COMF-3273-Ref-929001215232 pdf 777.1 kB