Sverige - Svenska

Philips CorePro, LEDspot, PAR16, 35 W, GU10, 4000 K, 275 lm, CRI 80, 15000 h, Glas

Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D

Produktbeskrivning

CorePro, LEDspot, PAR16, 35 W, GU10, 4000 K, 275 lm, CRI 80, 15000 h, Glas, 78.00 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Beställningsnummer: 929001218002
Hela beställningsnumret: 871869672835200

Specifikationer

Sockel
GU10
Nominell livslängd
15 000 h
Driftcykel
50 000
Lighting Technology
LEDspot
Mätreferens för ljusflöde
Narrow Cone
Garantitid
2 år

Nedladdningar

Broschyrer

Energimärkning
Energy Efficiency Label 929001218002 pdf 67.1 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 244.5 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929001218002 sv_SE pdf 298.2 kB

Bilder

Product-Photographs-929001218002_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-929001218002_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D ies 29.1 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-MV-15K-COMF-3273-Ref-929001215232 pdf 777.1 kB