Sverige - Svenska

Philips CorePro, LEDspot, PAR16, 35 W, GU10, 3000 K, 265 lm, CRI 80, 15000 h, Glas

Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D

Produktbeskrivning

CorePro, LEDspot, PAR16, 35 W, GU10, 3000 K, 265 lm, CRI 80, 15000 h, Glas, 75.00 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Beställningsnummer: 929001217902
Hela beställningsnumret: 871869672833800

Specifikationer

Sockel
GU10
Nominell livslängd
15 000 h
Driftcykel
50 000
Lighting Technology
LEDspot
Mätreferens för ljusflöde
Narrow Cone
Garantitid
2 år

Nedladdningar

Broschyrer

Energimärkning
Energy Efficiency Label 929001217999 pdf 66.4 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 251.2 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929001217902 sv_SE pdf 445.2 kB

Bilder

Product-Photographs-929001217902_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-929001217902_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D ies 29.1 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-MV-15K-COMF-3273-Ref-929001215232 pdf 777.1 kB