Philips CorePro, LEDspot, PAR16, 35 W, GU10, 2700 K, 255 lm, CRI 80, 15000 h, Glas
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D
Produktbeskrivning
CorePro, LEDspot, PAR16, 35 W, GU10, 2700 K, 255 lm, CRI 80, 15000 h, Glas, 72.00 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Specifikationer
- Sockel GU10
- Nominell livslängd 15 000 h
- Driftcykel 50 000
- Lighting Technology LEDspot
- Mätreferens för ljusflöde Narrow Cone
- Garantitid 2 år