Sverige - Svenska

Philips CorePro, LEDspot, PAR16, 25 W, GU10, 3000 K, 225 lm, CRI 80, 15000 h, Glas

Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D

Produktbeskrivning

CorePro, LEDspot, PAR16, 25 W, GU10, 3000 K, 225 lm, CRI 80, 15000 h, Glas, 83.00 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Beställningsnummer: 929001217602
Hela beställningsnumret: 871869672829100

Specifikationer

  • Sockel
    GU10
  • Nominell livslängd
    15 000 h
  • Driftcykel
    50 000
  • Lighting Technology
    LEDspot
  • Mätreferens för ljusflöde
    Narrow Cone
  • Garantitid
    2 år

Nedladdningar

Broschyrer

Energimärkning
Energy Efficiency Label 929001217602 pdf 67.0 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 238.0 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929001217602 sv_SE pdf 623.7 kB

Bilder

Product-Diagrams-929001217602_EU
Flera tillgångar

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D ies 28.5 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-MV-15K-COMF-3273-Ref-929001215232 pdf 777.1 kB