Philips CorePro, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 2700 K, 355 lm, CRI 80, 15000 h, Glas
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D
Populära nedladdningar
Produktbeskrivning
CorePro, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 2700 K, 355 lm, CRI 80, 15000 h, Glas, 77.00 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Specifikationer
- Sockel
- GU10
- Nominell livslängd
- 15 000 h
- Driftcykel
- 50 000
- Lighting Technology
- LEDspot
- Mätreferens för ljusflöde
- Narrow Cone
- Garantitid
- 2 år