Philips CorePro, LEDspot, MR16, 20 W, GU5.3, 2700 K, 230 lm, CRI 80, 15000 h, Glas
CorePro LED spot ND 2.9-20W MR16 827 36D
Produktbeskrivning
CorePro, LEDspot, MR16, 20 W, GU5.3, 2700 K, 230 lm, CRI 80, 15000 h, Glas, 79.00 lm/W, EEL F, PF 0.6, RG1, IP20
Specifikationer
- Sockel
- GU5.3
- Nominell livslängd
- 15 000 h
- Driftcykel
- 50 000
- Lighting Technology
- LEDspot
- Mätreferens för ljusflöde
- Narrow Cone
- Garantitid
- 2 år