Sverige - Svenska

Philips Corepro LED-remsa

Smal LED-remsa som erbjuder högkvalitativt ljus med olika alternativ för ljusstyrka och ljusfärg

Produkter

Information om produktfamilj

Beskrivning

En komplett produktfamilj med smala, skarpa LED-remsor som är säkra och pålitliga. Välj den bästa passformen för varje projekt, från 4 lumen/watt och 4 CCT, och njut av enkel installation

Fördelar

  • Brett produktsortiment: ett urval av lumen/watt och CCT-kombinationer för olika tillämpningar.

  • Enkel installation: Smal remsa för passform i trånga utrymmen.

Egenskaper

  • Hela produktsortimentet: 300lm, 800lm, 1200lm, 1600lm/m, 2700K, 3000K, 4000K och 6500K.

  • Hög effektivitet för energibesparing: 130lm/W

Användning

  • Butik
  • Kontor
  • Hotell och restaurang

Nedladdningar

Broschyrer

Produktfamiljsbroschyr
Localized commercial leaflet Corepro LED-remsa sv_SE pdf 1.6 MB
Ytterligare dokumentation
PHL-CorePro-LED-Strip.jpg jpg 7.5 MB

Bilder

Family-Photographs-Corepro LED-remsa
Flera tillgångar
Förpackningsbild
Packaging Image tif 905.4 kB

Mjukvaru-plugin

Family-IES-Corepro LED-remsa
Flera tillgångar