Var först!
Få de senaste nyheterna och uppdateringarna – prenumerera på vårt nyhetsbrev!
Belysningsexperter och ingenjörer
Systemintegratörer
Installatörer och grossister
Green Switch-kalkylator
Kundberättelser
Kontakta
Karriär
Nyheter och evenemang
Philips belysningskatalog har fått ett nytt hem!
Lättillgängliga online
Produktbroschyr pdf 303.4 kB
Monteringsanvisningar pdf 3.3 MB
Product-Photographs-929004267302_EU ZIP
Product-Diagrams-929004267302_EU ZIP
Produktbeskrivning
CorePro, LED, PL-T, HF/nätspänning, 151 mm, 16 W, LED alternative to 42W PL-T, 4000 K, 2250 lm, CRI 82, 30000 h, 140 lm/W, EEL D, GX24Q-4 Rotatable end-cap, Plast, RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Dimension Drawing (with table) - CorePro LED PLT HF/Mains 16W 840 4P
Light Distribution Diagram - CorePro LED PLT HF/Mains 16W 840 4P
Life Expectancy Diagram
Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLT HF/Mains 16W 840 4P
FailureRate
LifetimeVsTc