Sverige - Svenska

Philips CorePro, LED, PL-T, HF/nätspänning, 141 mm, 13.5 W, 32W PL-T, 3000 K, 1620 lm, CRI 82, 30000 h

CorePro LED PLT HF/Mains 13.5W 830 4P

Produktbeskrivning

CorePro, LED, PL-T, HF/nätspänning, 141 mm, 13.5 W, LED alternative to 32W PL-T, 3000 K, 1620 lm, CRI 82, 30000 h, 120 lm/W, EEL E, GX24Q-3 Rotatable end-cap, Plast, RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Beställningsnummer: 929004267002
Hela beställningsnumret: 872110304981000

Specifikationer

Sockel
GX24Q-3 Rotatable end-cap
Nominell livslängd
30 000 h
Driftcykel
200 000
Lighting Technology
LED
Mätreferens för ljusflöde
Sphere
Garantitid
3 år

Nedladdningar

Broschyrer

Energimärkning
Energy Efficiency Label 929004267002 pdf 67.9 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 244.5 kB
Broschyr
PHL LED PL EU compatibility list professional pdf 705.2 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929004267002 sv_SE pdf 302.6 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Online-QIG-for-324166282701-Installation-guide pdf 3.3 MB

Bilder

Product-Photographs-929004267002_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-929004267002_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - CorePro LED PLT HF/Mains 13.5W 830 4P IES 21.1 kB
LDT
LDT File - CorePro LED PLT HF/Mains 13.5W 830 4P ldt 14.9 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-CorePro-LED-PLT-4P-COMF-9403308-Ref-929004267102 pdf 674.9 kB