Sverige - Svenska

Philips CorePro, LED, PL-T, HF/nätspänning, 127 mm, 9 W, 26W PL-T, 4000 K, 1100 lm, CRI 82, 30000 h

CorePro LED PLT HF/Mains 9W 840 4P

Produktbeskrivning

CorePro, LED, PL-T, HF/nätspänning, 127 mm, 9 W, LED alternative to 26W PL-T, 4000 K, 1100 lm, CRI 82, 30000 h, 122 lm/W, EEL E, GX24Q-3 Rotatable end-cap, Plast, RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Beställningsnummer: 929004266902
Hela beställningsnumret: 872110304979700

Specifikationer

  • Sockel
    GX24Q-3 Rotatable end-cap
  • Nominell livslängd
    30 000 h
  • Driftcykel
    200 000
  • Lighting Technology
    LED
  • Mätreferens för ljusflöde
    Sphere
  • Garantitid
    3 år

Nedladdningar

Broschyrer

Energimärkning
Energy Efficiency Label 929004266902 pdf 68.0 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 245.7 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929004266902 sv_SE pdf 303.1 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Online-QIG-for-324166282701-Installation-guide pdf 3.3 MB

Bilder

Product-Photographs-929004266902_EU
Flera tillgångar
Product-Diagrams-929004266902_EU
Flera tillgångar

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - CorePro LED PLT HF/Mains 9W 840 4P IES 21.2 kB
LDT
LDT File - CorePro LED PLT HF/Mains 9W 840 4P ldt 14.9 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-CorePro-LED-PLT-4P-COMF-9403308-Ref-929004267102 pdf 674.9 kB