Sverige - Svenska

Philips CorePro, LED, PL-T, HF/nätspänning, 103 mm, 6.5 W, 18W PL-T, 4000 K, 800 lm, CRI 82, 30000 h

CorePro LED PLT HF/Mains 6.5W 840 4P

Produktbeskrivning

CorePro, LED, PL-T, HF/nätspänning, 103 mm, 6.5 W, LED alternative to 18W PL-T, 4000 K, 800 lm, CRI 82, 30000 h, 123 lm/W, EEL E, GX24Q-2 Rotatable end-cap, Plast, RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Beställningsnummer: 929004266702
Hela beställningsnumret: 872110304975900

Specifikationer

Sockel
GX24Q-2 Rotatable end-cap
Nominell livslängd
30 000 h
Driftcykel
200 000
Lighting Technology
LED
Mätreferens för ljusflöde
Sphere
Garantitid
3 år

Nedladdningar

Broschyrer

Energimärkning
Energy Efficiency Label 929004266702 pdf 67.7 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 245.7 kB
Broschyr
PHL LED PL EU compatibility list professional pdf 705.2 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929004266702 sv_SE pdf 303.6 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Online-QIG-for-324166282701-Installation-guide pdf 3.3 MB

Bilder

Product-Photographs-929004266702_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-929004266702_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - CorePro LED PLT HF/Mains 6.5W 840 4P IES 21.1 kB
LDT
LDT File - CorePro LED PLT HF/Mains 6.5W 840 4P ldt 14.9 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-CorePro-LED-PLT-4P-COMF-9403308-Ref-929004267102 pdf 674.9 kB