Var först!
Få de senaste nyheterna och uppdateringarna – prenumerera på vårt nyhetsbrev!
Belysningsexperter och ingenjörer
Systemintegratörer
Installatörer och grossister
Green Switch-kalkylator
Kundberättelser
Kontakta
Karriär
Nyheter och evenemang
Philips belysningskatalog har fått ett nytt hem!
Lättillgängliga online
Produktbroschyr pdf 303.7 kB
Monteringsanvisningar pdf 3.3 MB
Product-Photographs-929004266602_EU ZIP
Product-Diagrams-929004266602_EU ZIP
Produktbeskrivning
CorePro, LED, PL-T, HF/nätspänning, 103 mm, 6.5 W, LED alternative to 18W PL-T, 3000 K, 720 lm, CRI 82, 30000 h, 110 lm/W, EEL E, GX24Q-2 Rotatable end-cap, Plast, RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Dimension Drawing (with table) - CorePro LED PLT HF/Mains 6.5W 830 4P
Light Distribution Diagram - CorePro LED PLT HF/Mains 6.5W 830 4P
Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLT HF/Mains 6.5W 830 4P
Life Expectancy Diagram
LifetimeVsTc
FailureRate