Sverige - Svenska

Philips CorePro, LED, PL-T, HF, 127 mm, 9 W, 26W PL-T, 3000 K, 990 lm, CRI 82, 30000 h

CorePro LED PLT HF 9W 830 4P GX24q-3

Produktbeskrivning

CorePro, LED, PL-T, HF, 127 mm, 9 W, LED alternative to 26W PL-T, 3000 K, 990 lm, CRI 82, 30000 h, 110 lm/W, EEL F, GX24Q-3 Rotatable end-cap, Plast, RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Beställningsnummer: 929003576502
Hela beställningsnumret: 871951448780200

Specifikationer

  • Sockel
    GX24Q-3 Rotatable end-cap
  • Nominell livslängd
    30 000 h
  • Driftcykel
    200 000
  • Lighting Technology
    LED
  • Mätreferens för ljusflöde
    Sphere
  • Garantitid
    3 år

Nedladdningar

Broschyrer

Energimärkning
Energy Efficiency Label 929003576502 pdf 67.0 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 248.8 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929003576502 sv_SE pdf 653.9 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Installation Instructions pdf 742.1 kB

Bilder

Product-Photographs-929003576502_EU
Flera tillgångar
Product-Diagrams-929003576502_EU
Flera tillgångar

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - CorePro LED PLT HF 9W 830 4P GX24q-3 IES 21.2 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-CorePro-LED-PLT-4P-COMF-9403308-Ref-929003576802 pdf 687.7 kB