Sverige - Svenska

Philips CorePro, LED, PL-S, EM/nätspänning, 145 mm, 5 W, 9W PL-S, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 500 lm, 550 lm, 550 lm, CRI 80, 30000 h

CorePro LED PLS 360D 5W 3CCT 2P G23

Produktbeskrivning

CorePro, LED, PL-S, EM/nätspänning, 145 mm, 5 W, LED alternative to 9W PL-S, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 500 lm, 550 lm, 550 lm, CRI 80, 30000 h, 110 lm/W, EEL E, G23, Plast, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Beställningsnummer: 929004350102
Hela beställningsnumret: 872110313535300

Specifikationer

  • Sockel
    G23
  • Nominell livslängd
    30 000 h
  • Driftcykel
    50 000
  • Lighting Technology
    LED
  • Mätreferens för ljusflöde
    Sphere
  • Garantitid
    3 år

Nedladdningar

Broschyrer

Energimärkning
Energy Efficiency Label 929004350102 pdf 68.6 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 245.4 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929004350102 sv_SE pdf 817.1 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
online-324166385461-QIG-V3HR pdf 17.5 MB

Bilder

Product-Photographs-929004350102_EU
Flera tillgångar
Product-Diagrams-929004350102_EU
Flera tillgångar

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - CorePro LED PLS 360D 5W 3CCT 2P G23 IES 12.1 kB
LDT
LDT File - CorePro LED PLS 360D 5W 3CCT 2P G23 ldt 9.1 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-CorePro-LED-PLS--COMF-7149659-Ref-929004350102 pdf 939.0 kB