Philips CorePro, LED, PL-S, EM/nätspänning, 144 mm, 5 W, 9/11W PL-S, 3000 K, 520 lm, CRI 82, 30000 h
CorePro LED PLS 5W 830 2P G23
Produktbeskrivning
CorePro, LED, PL-S, EM/nätspänning, 144 mm, 5 W, LED alternative to 9/11W PL-S, 3000 K, 520 lm, CRI 82, 30000 h, 104 lm/W, EEL F, G23, Plast, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Specifikationer
- Sockel G23
- Nominell livslängd 30 000 h
- Driftcykel 50 000
- Lighting Technology LED
- Mätreferens för ljusflöde Sphere
- Garantitid 3 år