Sverige - Svenska

Philips CorePro, LED, PL-S, EM/nätspänning, 115 mm, 3.5 W, 7W PL-S, 3000 K, 360 lm, CRI 82, 30000 h

CorePro LED PLS 3.5W 830 2P G23

Produktbeskrivning

CorePro, LED, PL-S, EM/nätspänning, 115 mm, 3.5 W, LED alternative to 7W PL-S, 3000 K, 360 lm, CRI 82, 30000 h, 102 lm/W, EEL F, G23, Plast, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Beställningsnummer: 929003756602
Hela beställningsnumret: 872016928654200

Specifikationer

  • Sockel
    G23
  • Nominell livslängd
    30 000 h
  • Driftcykel
    50 000
  • Lighting Technology
    LED
  • Mätreferens för ljusflöde
    Sphere
  • Garantitid
    3 år

Nedladdningar

Broschyrer

Energimärkning
Energy Efficiency Label 929003756602 pdf 66.9 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 269.4 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929003756602 sv_SE pdf 766.1 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Installation instructions pdf 1.1 MB

Bilder

Product-Photographs-929003756602_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-929003756602_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - CorePro LED PLS 3.5W 830 2P G23 IES 16.0 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-CorePro-LED-PLS-COMF-7149659-Ref-929003756902-EPD pdf 669.9 kB