Philips CorePro, LED, PL-L, Nät, 315 mm, 13 W, 24W PL-L, 4000 K, 1600 lm, CRI 80, 30000 h
CorePro LED Urban PLL Mains 13W 840
Produktbeskrivning
CorePro, LED, PL-L, Nät, 315 mm, 13 W, LED alternative to 24W PL-L, 4000 K, 1600 lm, CRI 80, 30000 h, 123 lm/W, EEL E, 2G11, Plast, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Specifikationer
- Sockel 2G11
- Nominell livslängd 30 000 h
- Driftcykel 200 000
- Lighting Technology LED
- Mätreferens för ljusflöde Sphere
- Garantitid 3 år