Philips LED, PL-C, HF/nätspänning, 116 mm, 5.5 W, 13W PL-C, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 680 lm, 715 lm, 680 lm, CRI 80, 30000 h
CorePro LED PLC 360D 5.5W 3CCT 4P G24q-1
Produktbeskrivning
LED, PL-C, HF/nätspänning, 116 mm, 5.5 W, LED alternative to 13W PL-C, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 680 lm, 715 lm, 680 lm, CRI 80, 30000 h, 130 lm/W, EEL E, G24q-1, Glas, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Specifikationer
- Sockel
- G24q-1
- Nominell livslängd
- 30 000 h
- Driftcykel
- 50 000
- Lighting Technology
- LED
- Mätreferens för ljusflöde
- Sphere
- Garantitid
- 3 år