Sverige - Svenska

Philips CorePro, LED, PL-C, HF/nätspänning, 148 mm, 9.5 W, 26W PL-C, 3000 K, 990 lm, CRI 82, 30000 h

CorePro LED PLC 9.5W 830 4P G24q-3

Produktbeskrivning

CorePro, LED, PL-C, HF/nätspänning, 148 mm, 9.5 W, LED alternative to 26W PL-C, 3000 K, 990 lm, CRI 82, 30000 h, 104 lm/W, EEL F, G24Q-3 Rotatable end-cap, Plast, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Beställningsnummer: 929003758002
Hela beställningsnumret: 872016929049500

Specifikationer

Sockel
G24Q-3 Rotatable end-cap
Nominell livslängd
30 000 h
Driftcykel
200 000
Lighting Technology
LED
Mätreferens för ljusflöde
Sphere
Garantitid
3 år

Nedladdningar

Broschyrer

Energimärkning
Energy Efficiency Label 929003758002 pdf 66.7 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 172.4 kB
Broschyr
PHL LED PL EU compatibility list professional pdf 705.2 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929003758002 sv_SE pdf 651.2 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Installation instructions pdf 1.2 MB

Bilder

Product-Photographs-929003758002_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-929003758002_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - CorePro LED PLC 9.5W 830 4P G24q-3 ies 21.1 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-CorePro-LED-PLC-4P-COMF-7904619-Ref-929003757902-EPD pdf 669.8 kB