Sverige - Svenska

Philips CorePro, LED, PL-C, EM/nätspänning, 150 mm, 8.9 W, 26W PL-C, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 1240 lm, 1300 lm, 1300 lm, CRI 82, 30000 h

CorePro LED PLC 360D 8.9W 3CCT 2P G24d

Produktbeskrivning

CorePro, LED, PL-C, EM/nätspänning, 150 mm, 8.9 W, LED alternative to 26W PL-C, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 1240 lm, 1300 lm, 1300 lm, CRI 82, 30000 h, 146 lm/W, EEL D, G24d, Plast, RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Beställningsnummer: 929004253002
Hela beställningsnumret: 872110303505900

Specifikationer

  • Sockel
    G24d
  • Nominell livslängd
    30 000 h
  • Driftcykel
    50 000
  • Lighting Technology
    LED
  • Mätreferens för ljusflöde
    Sphere
  • Garantitid
    3 år

Nedladdningar

Broschyrer

Energimärkning
Energy Efficiency Label 929004253002 pdf 67.7 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 245.4 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929004253002 sv_SE pdf 826.6 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
online-QIG-for-324166242332-Installation-guide pdf 1.2 MB
Monteringsanvisningar
P0047389-reference-control pdf 733.0 kB

Bilder

Product-Photographs-929004253002_EU
Flera tillgångar
Product-Diagrams-929004253002_EU
Flera tillgångar

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - CorePro LED PLC 360D 8.9W 3CCT 2P G24d IES 20.9 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-CorePro-LED-PLC-360D-3CCT-2P-COMF-7904616-Ref-929004253002 pdf 675.4 kB