Sverige - Svenska

Philips CorePro, LEDtube, T8, Universellt, 1200 mm, 15.5 W, 36W TL-D, 4000 K, 2400 lm, CRI 80, 50000 h

CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W840 T8

Produktbeskrivning

CorePro, LEDtube, T8, Universellt, 1200 mm, 15.5 W, LED alternative to 36W TL-D, 4000 K, 2400 lm, CRI 80, 50000 h, 154 lm/W, EEL D, G13, Glas, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Beställningsnummer: 929003648202
Hela beställningsnumret: 872016919998900

Specifikationer

  • Sockel
    G13
  • Nominell livslängd
    50 000 h
  • Driftcykel
    50 000
  • Lighting Technology
    LEDtube
  • Mätreferens för ljusflöde
    Sphere
  • Garantitid
    3 år

Nedladdningar

Broschyrer

Energimärkning
Energy Efficiency Label 929003648202 pdf 67.7 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 232.5 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929003648202 sv_SE pdf 812.9 kB

Bilder

Product-Photographs-929003648202_EU
Flera tillgångar
Product-Diagrams-929003648202_EU
Flera tillgångar

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W840 T8 IES 21.0 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-Universal-T8-COMF-7033736-Ref-929001869302-EPD pdf 682.4 kB