Sverige - Svenska

Philips CorePro, LEDtube, T8, Universellt, 600 mm, 8 W, 18W TL-D, 6500 K, 900 lm, CRI 80, 50000 h

CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W865 T8

Produktbeskrivning

CorePro, LEDtube, T8, Universellt, 600 mm, 8 W, LED alternative to 18W TL-D, 6500 K, 900 lm, CRI 80, 50000 h, 112 lm/W, EEL E, G13, Glas, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Beställningsnummer: 929002420002
Hela beställningsnumret: 871869978281800

Specifikationer

  • Sockel
    G13
  • Nominell livslängd
    50 000 h
  • Driftcykel
    50 000
  • Lighting Technology
    LEDtube
  • Mätreferens för ljusflöde
    Sphere
  • Garantitid
    3 år

Nedladdningar

Broschyrer

Energimärkning
Energy Efficiency Label 929002420002 pdf 67.3 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 247.2 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929002420002 sv_SE pdf 804.1 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
LEDtube Installation Guide UN pdf 5.3 MB

Bilder

Product-Photographs-929002420002_EU
Flera tillgångar
Product-Diagrams-929002420002_EU
Flera tillgångar

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W865 T8 IES 59.4 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-Universal-T8-COMF-7033736-Ref-929002419902-EPD pdf 670.4 kB