Sverige - Svenska

Philips CorePro, LEDtube, T8, Universellt, 600 mm, 8 W, 18W TL-D, 3000 K, 850 lm, CRI 80, 50000 h

CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W830 T8

Produktbeskrivning

CorePro, LEDtube, T8, Universellt, 600 mm, 8 W, LED alternative to 18W TL-D, 3000 K, 850 lm, CRI 80, 50000 h, 106 lm/W, EEL F, G13, Glas, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Beställningsnummer: 929002419802
Hela beställningsnumret: 871869978277100

Specifikationer

  • Sockel
    G13
  • Nominell livslängd
    50 000 h
  • Driftcykel
    50 000
  • Lighting Technology
    LEDtube
  • Mätreferens för ljusflöde
    Sphere
  • Garantitid
    3 år

Nedladdningar

Broschyrer

Energimärkning
Energy Efficiency Label 929002419802 pdf 67.7 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 244.2 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929002419802 sv_SE pdf 821.8 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Installation Instructions pdf 40.0 MB

Bilder

Product-Photographs-929002419802_EU
Flera tillgångar
Product-Diagrams-929002419802_EU
Flera tillgångar

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W830 T8 IES 91.5 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-Universal-T8-COMF-7033736-Ref-929002419902-EPD pdf 670.4 kB