Philips CorePro, LEDtube, T8, Universellt, 1500 mm, 23 W, 58W TL-D, 6500 K, 2700 lm, CRI 80, 50000 h
CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8
Produktbeskrivning
CorePro, LEDtube, T8, Universellt, 1500 mm, 23 W, LED alternative to 58W TL-D, 6500 K, 2700 lm, CRI 80, 50000 h, 117 lm/W, EEL E, G13, Glas, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Specifikationer
- Sockel G13
- Nominell livslängd 50 000 h
- Driftcykel 50 000
- Lighting Technology LEDtube
- Mätreferens för ljusflöde Sphere
- Garantitid 3 år