Sverige - Svenska

Philips CorePro, LEDtube, T8, Universellt, 1200 mm, 18 W, 36W TL-D, 6500 K, 2000 lm, CRI 80, 50000 h

CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W865 T8

Produktbeskrivning

CorePro, LEDtube, T8, Universellt, 1200 mm, 18 W, LED alternative to 36W TL-D, 6500 K, 2000 lm, CRI 80, 50000 h, 111 lm/W, EEL E, G13, Glas, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Beställningsnummer: 929001869402
Hela beställningsnumret: 871869680170300

Specifikationer

Sockel
G13
Nominell livslängd
50 000 h
Driftcykel
50 000
Lighting Technology
LEDtube
Mätreferens för ljusflöde
Sphere
Garantitid
3 år

Nedladdningar

Broschyrer

Energimärkning
Energy Efficiency Label 929001869402 pdf 67.8 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 247.2 kB
Broschyr
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.3 MB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929001869402 sv_SE pdf 360.5 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Installation Instructions pdf 40.0 MB

Bilder

Product-Photographs-929001869402_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-929001869402_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W865 T8 ies 23.4 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-Universal-T8-COMF-7033736-Ref-929001869302-EPD pdf 682.4 kB