Sverige - Svenska

Philips CorePro, LEDtube, T8, Universellt, 1200 mm, 18 W, 36W TL-D, 3000 K, 1850 lm, CRI 80, 50000 h

CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W830 T8

Produktbeskrivning

CorePro, LEDtube, T8, Universellt, 1200 mm, 18 W, LED alternative to 36W TL-D, 3000 K, 1850 lm, CRI 80, 50000 h, 102 lm/W, EEL F, G13, Glas, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Beställningsnummer: 929001869202
Hela beställningsnumret: 871869680166600

Specifikationer

Sockel
G13
Nominell livslängd
50 000 h
Driftcykel
50 000
Lighting Technology
LEDtube
Mätreferens för ljusflöde
Sphere
Garantitid
3 år

Nedladdningar

Broschyrer

Energimärkning
Energy Efficiency Label 929001869202 pdf 67.4 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 244.3 kB
Broschyr
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.3 MB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929001869202 sv_SE pdf 362.5 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Installation Instructions pdf 40.0 MB

Bilder

Product-Photographs-929001869202_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-929001869202_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W830 T8 ies 23.1 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-Universal-T8-COMF-7033736-Ref-929001869302-EPD pdf 682.4 kB