Sverige - Svenska

Philips CorePro, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 20.5 W, 35W TL5 HE, 6500 K, 3000 lm, CRI 80, 50000 h

CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 865T5

Produktbeskrivning

CorePro, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 20.5 W, LED alternative to 35W TL5 HE, 6500 K, 3000 lm, CRI 80, 50000 h, 146 lm/W, EEL D, G5, Glas, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Beställningsnummer: 929003774902
Hela beställningsnumret: 872016929556800

Specifikationer

  • Sockel
    G5
  • Nominell livslängd
    50 000 h
  • Driftcykel
    50 000
  • Lighting Technology
    LEDtube
  • Mätreferens för ljusflöde
    Sphere
  • Garantitid
    3 år

Nedladdningar

Broschyrer

Energimärkning
Energy Efficiency Label 929003774902 pdf 67.2 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 199.3 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929003774902 sv_SE pdf 826.4 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
LEDtube Installation Guide HF 2 pdf 2.8 MB

Bilder

Product-Photographs-929003774902_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-929003774902_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 865T5 ies 21.2 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-InstantFit-HF-T5-FAM-10604264-Ref-929003775402-EPD pdf 696.3 kB