Philips CorePro, LEDtube, T8, EM/nätspänning, 1200 mm, 18 W, 36W TL-D, 3000 K, 1850 lm, CRI 80, 50000 h

CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 830 T8

Produktbeskrivning

CorePro, LEDtube, T8, EM/nätspänning, 1200 mm, 18 W, LED alternative to 36W TL-D, 3000 K, 1850 lm, CRI 80, 50000 h, 102 lm/W, EEL F, G13, Glas, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Beställningsnummer: 929003577532
Hela beställningsnumret: 871951448646100

Specifikationer

Sockel
G13
Nominell livslängd
50 000 h
Driftcykel
200 000
Lighting Technology
LEDtube
Mätreferens för ljusflöde
Sphere
Garantitid
3 år

Nedladdningar

Broschyrer

Energimärkning
Energy Efficiency Label 929003577532 pdf 66.7 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 268.8 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929003577532 sv_SE pdf 622.8 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
online QIG for 324166183191 Corepro LEDtube pdf 930.6 kB

Bilder

Product-Photographs-929003577532_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-929003577532_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 830 T8 IES 21.2 kB
LDT
LDT File - CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 830 T8 ldt 15.2 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-1367-Ref-929003519702-EPD pdf 704.5 kB