Sverige - Svenska

Philips CorePro, LEDtube, T8, EM/nätspänning, 600 mm, 8 W, 18W TL-D, 3000 K, 850 lm, CRI 80, 50000 h

CorePro LEDtube 600mm HO 8W 830 T8

Produktbeskrivning

CorePro, LEDtube, T8, EM/nätspänning, 600 mm, 8 W, LED alternative to 18W TL-D, 3000 K, 850 lm, CRI 80, 50000 h, 106 lm/W, EEL F, G13, Glas, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Beställningsnummer: 929003577402
Hela beställningsnumret: 871951448644700

Specifikationer

Sockel
G13
Nominell livslängd
50 000 h
Driftcykel
200 000
Lighting Technology
LEDtube
Mätreferens för ljusflöde
Sphere
Garantitid
3 år

Nedladdningar

Broschyrer

Energimärkning
Energy Efficiency Label 929003577402 pdf 67.6 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 269.1 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929003577402 sv_SE pdf 621.0 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
online QIG for 324166183191 Corepro LEDtube pdf 930.6 kB

Bilder

Product-Photographs-929003577402_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-929003577402_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - CorePro LEDtube 600mm HO 8W 830 T8 IES 16.0 kB
LDT
LDT File - CorePro LEDtube 600mm HO 8W 830 T8 ldt 15.2 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-1367-Ref-929003547202-EPD pdf 693.9 kB