Philips CorePro, LEDtube, T8, EM/nätspänning, 600 mm, 8 W, 18W TL-D, 3000 K, 750 lm, CRI 80, 50000 h
CorePro LEDtube 600mm 8W 830 T8
Produktbeskrivning
CorePro, LEDtube, T8, EM/nätspänning, 600 mm, 8 W, LED alternative to 18W TL-D, 3000 K, 750 lm, CRI 80, 50000 h, 93 lm/W, EEL F, G13, Glas, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Specifikationer
- Sockel G13
- Nominell livslängd 50 000 h
- Driftcykel 200 000
- Lighting Technology LEDtube
- Mätreferens för ljusflöde Sphere
- Garantitid 3 år