Sverige - Svenska

Philips CorePro, LEDbulb, T25, 15 W, E14, 2700 K, 150 lm, CRI 80, 15000 h

Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827

Produktbeskrivning

CorePro, LEDbulb, T25, 15 W, E14, 2700 K, 150 lm, CRI 80, 15000 h, 88.00 lm/W, EEL F, PF 0.4, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Beställningsnummer: 929001325702
Hela beställningsnumret: 871951438986100

Specifikationer

  • Sockel
    E14
  • Nominell livslängd
    15 000 h
  • Driftcykel
    50 000
  • Lighting Technology
    LEDbulb
  • Garantitid
    2 år

Nedladdningar

Broschyrer

Energimärkning
Energy Efficiency Label 929001325755 pdf 66.7 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 1.4 MB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929001325702 sv_SE pdf 778.5 kB

Bilder

Product-Photographs-929001325702_EU
Flera tillgångar
Product-Diagrams-929001325702_EU
Flera tillgångar

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827 IES 5.2 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-Candles&Lustres-Plastic-Candles&Lustres-Plastic-15k-Ref-929003767238 pdf 801.0 kB