Philips CorePro, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 3000 K, 1521 lm, CRI 80, 15000 h, Plast
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830
Produktbeskrivning
CorePro, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 3000 K, 1521 lm, CRI 80, 15000 h, Plast, 117 lm/W, EEL E, PF 0.54, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Specifikationer
- Sockel
- E27
- Nominell livslängd
- 15 000 h
- Driftcykel
- 50 000
- Lighting Technology
- LEDbulb
- Mätreferens för ljusflöde
- Sphere
- Garantitid
- 2 år