Sverige - Svenska

Philips CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 3000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Plast

LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830 12CT

Produktbeskrivning

CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 3000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Plast, 100 lm/W, EEL F, PF 0.6, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Beställningsnummer: 929003607409
Hela beställningsnumret: 872016932469500

Specifikationer

  • Sockel
    E27
  • Nominell livslängd
    15 000 h
  • Driftcykel
    50 000
  • Lighting Technology
    LEDbulb
  • Mätreferens för ljusflöde
    Sphere
  • Garantitid
    2 år

Nedladdningar

Broschyrer

Energimärkning
Energy Efficiency Label 929003607408 pdf 67.8 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 249.7 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929003607409 sv_SE pdf 815.6 kB

Bilder

Product-Photographs-929003607409_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-929003607409_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830 12CT IES 6.3 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-CorePro-Plastic-LEDbulbs-COMF-3322-Ref-929003774009 pdf 666.6 kB