Sverige - Svenska

Philips CorePro, LEDbulb, A60S, 40 W, B22, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Plast

CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 B22 827

Produktbeskrivning

CorePro, LEDbulb, A60S, 40 W, B22, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Plast, 95 lm/W, EEL F, PF 0.4, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Beställningsnummer: 929003603102
Hela beställningsnumret: 871869657765300

Specifikationer

Sockel
B22
Nominell livslängd
15 000 h
Driftcykel
50 000
Lighting Technology
LEDbulb
Mätreferens för ljusflöde
Sphere
Garantitid
2 år

Nedladdningar

Broschyrer

Energimärkning
Energy Efficiency Label 929003603102 pdf 68.4 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 357.3 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929003603102 sv_SE pdf 552.5 kB

Bilder

Product-Photographs-929003603102_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-929003603102_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 B22 827 IES 5.5 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-Bulbs-Plastic-Ess-A-shape-ND-15k-1-Bulbs-Plastic-Ref-929002299507 pdf 976.7 kB