Sverige - Svenska

Philips CorePro, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Plast

CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827

Produktbeskrivning

CorePro, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Plast, 95 lm/W, EEL F, PF 0.54, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Beställningsnummer: 929003540208
Hela beställningsnumret: 872016916895400

Specifikationer

  • Sockel
    E27
  • Nominell livslängd
    15 000 h
  • Driftcykel
    50 000
  • Lighting Technology
    LEDbulb
  • Mätreferens för ljusflöde
    Sphere
  • Garantitid
    2 år

Nedladdningar

Broschyrer

Energimärkning
Energy Efficiency Label 929003540202 pdf 67.0 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 360.8 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929003540208 sv_SE pdf 514.3 kB

Bilder

Product-Photographs-929003540208_EU
Flera tillgångar
Product-Diagrams-929003540208_EU
Flera tillgångar

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827 IES 592 B

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-Bulbs-Plastic-Ess-A-shape-ND-15k-1-Bulbs-Plastic-Ref-929002299507 pdf 976.7 kB