Philips CorePro, LEDbulb, A60M, 100 W, B22, 3000 K, 1521 lm, CRI 90, 15000 h
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 B22 930
Produktbeskrivning
CorePro, LEDbulb, A60M, 100 W, B22, 3000 K, 1521 lm, CRI 90, 15000 h, 117.00 lm/W, EEL E, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 0.1
Specifikationer
- Sockel B22
- Nominell livslängd 15 000 h
- Driftcykel 50 000
- Lighting Technology LEDbulb
- Mätreferens för ljusflöde Sphere