Sverige - Svenska

Philips CorePro, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 4000 K, 1521 lm, CRI 80, 15000 h, Plast

CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840

Produktbeskrivning

CorePro, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 4000 K, 1521 lm, CRI 80, 15000 h, Plast, 117 lm/W, EEL E, PF 0.54, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Beställningsnummer: 929002306908
Hela beställningsnumret: 872016916909800

Specifikationer

Sockel
E27
Nominell livslängd
15 000 h
Driftcykel
50 000
Lighting Technology
LEDbulb
Mätreferens för ljusflöde
Sphere
Garantitid
2 år

Nedladdningar

Broschyrer

Energimärkning
Energy Efficiency Label 929002306962 pdf 67.6 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 360.1 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929002306908 sv_SE pdf 294.1 kB

Bilder

Product-Photographs-929002306908_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-929002306908_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840 IES 615 B

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-Bulbs-Plastic-Ess-A-shape-ND-15k-1-Bulbs-Plastic-Ref-929002299507 pdf 976.7 kB