Sverige - Svenska

Philips CorePro, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 2700 K, 1521 lm, CRI 80, 15000 h, Plast

CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827

Produktbeskrivning

CorePro, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 2700 K, 1521 lm, CRI 80, 15000 h, Plast, 117 lm/W, EEL E, PF 0.54, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Beställningsnummer: 929002306808
Hela beställningsnumret: 872016916901200

Specifikationer

  • Sockel
    E27
  • Nominell livslängd
    15 000 h
  • Driftcykel
    50 000
  • Lighting Technology
    LEDbulb
  • Mätreferens för ljusflöde
    Sphere
  • Garantitid
    2 år

Nedladdningar

Broschyrer

Energimärkning
Energy Efficiency Label 929002306808 pdf 67.0 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 360.5 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929002306808 sv_SE pdf 294.4 kB

Bilder

Product-Photographs-929002306808_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-929002306808_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827 IES 618 B

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-Bulbs-Plastic-Ess-A-shape-ND-15k-1-Bulbs-Plastic-Ref-929002299507 pdf 976.7 kB