Sverige - Svenska

Philips CorePro, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 3000 K, 1521 lm, CRI 80, 15000 h, Glas

CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 830FRG

Produktbeskrivning

CorePro, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 3000 K, 1521 lm, CRI 80, 15000 h, Glas, 144.00 lm/W, EEL D, PF 0.52, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Beställningsnummer: 929002425292
Hela beställningsnumret: 871951434706900

Specifikationer

  • Sockel
    E27
  • Nominell livslängd
    15 000 h
  • Driftcykel
    20 000
  • Lighting Technology
    LEDbulb
  • Mätreferens för ljusflöde
    Sphere
  • Garantitid
    2 år

Nedladdningar

Broschyrer

Energimärkning
Energy Efficiency Label 929002425292 pdf 65.8 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 180.8 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929002425292 sv_SE pdf 795.1 kB

Bilder

Product-Photographs-929002425292_EU
Flera tillgångar
Product-Diagrams-929002425292_EU
Flera tillgångar

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 830FRG IES 771 B

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-bulbs-COMF-8793379-Ref-929001387692 pdf 750.3 kB