Sverige - Svenska

Philips CorePro, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 4000 K, 1521 lm, CRI 80, 15000 h, Glas

CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG

Produktbeskrivning

CorePro, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 4000 K, 1521 lm, CRI 80, 15000 h, Glas, 144.00 lm/W, EEL D, PF 0.52, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Beställningsnummer: 929002026592
Hela beställningsnumret: 871951437755400

Specifikationer

  • Sockel
    E27
  • Nominell livslängd
    15 000 h
  • Driftcykel
    20 000
  • Lighting Technology
    LEDbulb
  • Mätreferens för ljusflöde
    Sphere
  • Garantitid
    2 år

Nedladdningar

Broschyrer

Energimärkning
Energy Efficiency Label 929002026592 pdf 66.5 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 179.3 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929002026592 sv_SE pdf 800.6 kB

Bilder

Product-Photographs-929002026592_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-929002026592_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG ies 21.1 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-bulbs-COMF-8793379-Ref-929001387692 pdf 750.3 kB