Sverige - Svenska

Philips CorePro, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 4000 K, 1521 lm, CRI 80, 15000 h, Glas

CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 840CLG

Produktbeskrivning

CorePro, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 4000 K, 1521 lm, CRI 80, 15000 h, Glas, 144 lm/W, EEL D, PF 0.52, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Beställningsnummer: 929002026292
Hela beställningsnumret: 871951434710600

Specifikationer

Sockel
E27
Nominell livslängd
15 000 h
Driftcykel
20 000
Lighting Technology
LEDbulb
Mätreferens för ljusflöde
Sphere
Garantitid
2 år

Nedladdningar

Broschyrer

Energimärkning
Energy Efficiency Label 929002026292 pdf 66.1 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 179.3 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929002026292 sv_SE pdf 691.9 kB

Bilder

Product-Photographs-929002026292_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-929002026292_EU
Flera tillgångar - Visuals

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-bulbs-COMF-8793379-Ref-929001387692 pdf 750.3 kB