Sverige - Svenska

Philips CorePro, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 4000 K, 1055 lm, CRI 80, 15000 h, Glas

CorePro LEDBulb8.5-75W E27 A60 840 FR G

Produktbeskrivning

CorePro, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 4000 K, 1055 lm, CRI 80, 15000 h, Glas, 124.00 lm/W, EEL E, PF 0.52, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Beställningsnummer: 929002025892
Hela beställningsnumret: 871951437753000

Specifikationer

  • Sockel
    E27
  • Nominell livslängd
    15 000 h
  • Driftcykel
    20 000
  • Lighting Technology
    LEDbulb
  • Mätreferens för ljusflöde
    Sphere
  • Garantitid
    2 år

Nedladdningar

Broschyrer

Energimärkning
Energy Efficiency Label 929002025892 pdf 67.3 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 179.4 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929002025892 sv_SE pdf 791.9 kB

Bilder

Product-Photographs-929002025892_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-929002025892_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - CorePro LEDBulb8.5-75W E27 A60 840 FR G IES 20.0 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-bulbs-COMF-8793379-Ref-929001387692 pdf 750.3 kB