Sverige - Svenska

Philips CorePro, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 2700 K, 1055 lm, CRI 80, 15000 h, Glas

CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG

Produktbeskrivning

CorePro, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 2700 K, 1055 lm, CRI 80, 15000 h, Glas, 124.00 lm/W, EEL E, PF 0.52, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Beställningsnummer: 929002025492
Hela beställningsnumret: 871951434712000

Specifikationer

  • Sockel
    E27
  • Nominell livslängd
    15 000 h
  • Driftcykel
    20 000
  • Lighting Technology
    LEDbulb
  • Mätreferens för ljusflöde
    Sphere
  • Garantitid
    2 år

Nedladdningar

Broschyrer

Energimärkning
Energy Efficiency Label 929002025492 pdf 66.9 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 176.4 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929002025492 sv_SE pdf 826.2 kB

Bilder

Product-Photographs-929002025492_EU
Flera tillgångar
Product-Diagrams-929002025492_EU
Flera tillgångar

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG ies 2.3 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-bulbs-COMF-8793379-Ref-929001387692 pdf 750.3 kB