Sverige - Svenska

Philips CorePro, LEDbulb, G93, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Glas

CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G

Produktbeskrivning

CorePro, LEDbulb, G93, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Glas, 115.00 lm/W, EEL E, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Beställningsnummer: 929001387992
Hela beställningsnumret: 871951434677200

Specifikationer

Sockel
E27
Nominell livslängd
15 000 h
Driftcykel
20 000
Lighting Technology
LEDbulb
Mätreferens för ljusflöde
Sphere
Garantitid
2 år

Nedladdningar

Broschyrer

Energimärkning
Energy Efficiency Label 929001387992 pdf 68.2 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 200.1 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929001387992 sv_SE pdf 312.2 kB

Bilder

Product-Photographs-929001387992_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-929001387992_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G ies 3.5 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-bulbs-COMF-8793379-Ref-929001387692 pdf 750.3 kB