Philips CorePro, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Glas
CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G
Produktbeskrivning
CorePro, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Glas, 104.00 lm/W, EEL F, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Specifikationer
- Sockel
- E27
- Nominell livslängd
- 15 000 h
- Driftcykel
- 30 000
- Lighting Technology
- LEDbulb
- Mätreferens för ljusflöde
- Sphere
- Garantitid
- 2 år