Sverige - Svenska

Philips CorePro Glass High Lumen bulbs

CorePro LED-lampor med högt ljusflöde ger utmärkt ljuskvalitet för dina dagliga belysningsbehov

Produkter

CorePro LEDBulbND17-150W E27 A67 827 CLG
CorePro LEDBulbND17-150W E27 A67 827 CLG
929002055092
CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 CL G
CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 CL G
929002371502
CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G
CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G
929002371802
CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G
CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G
929002371902
CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 865 FR G
CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 865 FR G
929002372002
CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 827 FR G
CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 827 FR G
929002372602
CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 FR G
CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 FR G
929002372702
CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 865 FR G
CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 865 FR G
929002372802

Information om produktfamilj

Beskrivning

De här CorePro LED-lamporna med glödtråd har klassisk design och kombinerar de klassiska formerna på glödlampor med LED-teknikens långa livslängd. Ett mycket enkelt val för de som vill ha ett LED-alternativ för eftermontering. LED-lamporna har höga lumental och ger 90 % energibesparing jämfört med konventionella glödlampor. CorePro LED-lampor med höga lumental ger utmärkt ljuskvalitet. Energibesparande LED-belysning med en livslängd på 15 000 timmar för att minska underhållskostnaderna.

Fördelar

  • Sparar 30 % energi jämfört med standard Philips LED-lampor

  • Mycket lång livslängd som minskar behovet av lampbyten

Egenskaper

  • Klassisk design

  • Högt ljusflöde

Användning

  • Hem
  • Lagerlokaler

Nedladdningar

Broschyrer

Produktfamiljsbroschyr
Localized commercial leaflet CorePro Glass High Lumen bulbs sv_SE pdf 905.3 kB

Bilder

Family-Photographs-CorePro Glass High Lumen bulbs
Flera tillgångar
Video
Corepro Glass High Lumen bulbs HQ1 mp4 201.4 MB

Mjukvaru-plugin

Family-IES-CorePro Glass High Lumen bulbs
Flera tillgångar