Sverige - Svenska

Philips CorePro, LEDbulb, A95, 200 W, E27, 2700 K, 3452 lm, CRI 80, 15000 h, Glas

CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 827 FR G

Produktbeskrivning

CorePro, LEDbulb, A95, 200 W, E27, 2700 K, 3452 lm, CRI 80, 15000 h, Glas, 150.00 lm/W, EEL D, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Beställningsnummer: 929002372902
Hela beställningsnumret: 871951434667300

Specifikationer

  • Sockel
    E27
  • Nominell livslängd
    15 000 h
  • Driftcykel
    20 000
  • Lighting Technology
    LEDbulb
  • Mätreferens för ljusflöde
    Sphere
  • Garantitid
    2 år

Nedladdningar

Broschyrer

Energimärkning
Energy Efficiency Label 929002372902 pdf 67.8 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 176.6 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929002372902 sv_SE pdf 799.4 kB

Bilder

Product-Photographs-929002372902_EU
Flera tillgångar
Product-Diagrams-929002372902_EU
Flera tillgångar

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 827 FR G IES 3.0 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-Corepro-Glass-High-lumen-Bulbs-A95-COMF-8793248-Ref-929002372902 pdf 659.9 kB