Philips CorePro, LEDbulb, A67, 120 W, E27, 6500 K, 2000 lm, CRI 80, 15000 h, Glas
CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 865 FR G
Produktbeskrivning
CorePro, LEDbulb, A67, 120 W, E27, 6500 K, 2000 lm, CRI 80, 15000 h, Glas, 153.00 lm/W, EEL D, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Specifikationer
- Sockel
- E27
- Nominell livslängd
- 15 000 h
- Driftcykel
- 20 000
- Lighting Technology
- LEDbulb
- Mätreferens för ljusflöde
- Sphere
- Garantitid
- 2 år